FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Plaque de serrage
Modèle 1
pour excentrique de bridage
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
B=Largeur
14
D=diamètre
10,2
H=Hauteur
8
L=Longueur
18
L1
2,6
L2
1
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
Inox.
Finition
Naturel.
Utilisation
Minimise les rayures sur la pièce.
Accessoire
Excentrique de bridage 04431-10.
Excentrique de bridage avec poignée 04431-12.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought