Rondelle naturel 04234-90-127
- Accessoires pour leviers à serrage rapide
Unité de vente
0,43 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Rondelle
Surface
du corps de base
naturel
D=diamètre extérieur
27,1
H=Hauteur
4
D1
10,2
H1
1
Matériau du levier
acier inoxydable
Taille
2
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
Description du produit
Cette rondelle peut être installée entre la rondelle de pression et la surface d'appui.
Matière
Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Finition
Naturel.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.