Clamping screw for pull clamps QT steel black oxidised 04403-01-112013
- Accessoires pour vérin à tirer pneumatique
- Montage vissé par le dessous
Sales unit
€26.66
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Clamping screw
Version 1
for pull clamps
Version 2
pneumatic
Main
material
QT steel
Main
colour
black oxidised
D3=Thread
M12
D=diameter
20
D1
12
D2
6,5
L
48
L1
13
L2
31,5
L3
2
SW
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
Acier de traitement.
Finition
Traité et bruni.
Nota
Les tenons de serrage pour vérin à tirer pneumatique sont reliés à la pièce grâce au filetage. La pièce peut ainsi être reliée au vérin à tirer et désolidarisée rapidement par le biais d'une vanne pneumatique.
Le système peut donc être utilisé comme système de serrage point zéro.
Le système peut donc être utilisé comme système de serrage point zéro.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.