EN
Choose your language
Designation
Pull clamp
Version 1
automation-compatible
Version 2
with clamping screw
Main material
QT steel
Surface finish body
black oxidised
Main colour
black
B=Width
90
D1=Thread
80
D=diameter
125
H=Height
125
SW=key width
19
B1
70
Clamping force kN
15
D2
M10
D3 for screw to DIN 912
M10
D4
M16
D5
8
D6
104
H1
105
H2
20
H3
30
H4
80
H5
20
Tightening torque max. Nm
45
Travel S
21
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
Acier de traitement.
Finition
Corps de base bruni.
Support de pièce traité (HRC 39-45) et rectifié.
Vis de serrage trempée et brunie.
Nota
1. Commencer par poser la pièce à usiner sur le support de pièce ou la vis de serrage du vérin à tirer, ce qui a pour effet de comprimer le ressort situé à l’intérieur et de faire rentrer la vis de serrage dans le corps de base.

2. Positionner le taraudage de la pièce à usiner au-dessus de la vis de serrage.
La pointe de la vis de serrage est légèrement enfoncée dans le taraudage par pression du ressort.

3. Lorsque l’élément d’entraînement est actionné, la vis de serrage tourne dans le taraudage de la pièce à usiner, permettant de serrer cette dernière.

En cas d’actionnement automatisé, par ex. par clé à chocs à couple réglable, il convient d’utiliser au maximum 50 % du couple de serrage maximal indiqué ou de la force de serrage maximale indiquée pour l’ouverture et le serrage.
Avantages
Automatisable
Forces de serrage élevées
Serrage rapide
Vis de serrage intégrée
Contenu de la livraison
2x tige de positionnement Ø 8 (h7) x 40.
1x bouchon de protection.
Accessoire
04401-20 Unité d'extension.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté