Tendeur de chaîne acier traité 04211-40
- Répartition uniforme de la pression
- Protection des pièces grâce à des éléments en plastique
Unité de vente
€1,473.35
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Tendeur de chaîne
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
traité
B=Largeur
64
L=Longueur
37
SW=largeur de clé
46
B1
44
B2
33
Course
S
36
D
M16
D1
70
Force de serrage
kN max.
40
H
max.
146
H
min.
110
H1
max.
153
H1
min.
122
H2
25
H3
21
L1
29
L2
61,5
S1
31
UVC
komplet
couple
max.
Nm
90
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Crochet de bridage en acier.
Butée en acier.
Chaîne à rouleaux en acier.
Butée en acier.
Chaîne à rouleaux en acier.
Finition
Acier traité.
Nota
Les tendeurs de chaîne sont principalement utilisés dans la construction de machines et d'installations.
Ils permettent de serrer, de la manière la plus simple et la plus rapide, en toute sécurité et efficacité des pièces rondes, de grande ou très grande taille.
Conviennent pour les pièces cylindriques, les corps de vannes, les pistons, etc.
L'utilisation d'éléments en plastique permet de réduire la charge sur la pièce.
Ils permettent de serrer, de la manière la plus simple et la plus rapide, en toute sécurité et efficacité des pièces rondes, de grande ou très grande taille.
Conviennent pour les pièces cylindriques, les corps de vannes, les pistons, etc.
L'utilisation d'éléments en plastique permet de réduire la charge sur la pièce.
Utilisation
La longueur de la chaîne et la force de serrage peuvent être préréglées sur la butée à l'aide de l'écrou moleté. Le couple requis se règle sur le crochet de bridage.
Contenu de la livraison
Kit de tendeurs de chaîne 04211-15 :
- Crochet de bridage.
- Contre-support.
- 4x chaînes à rouleaux (2x 492 mm, 1x 238 mm, 1x 15,9 mm).
- 4x maillons de fermeture avec goupilles à raccorder.
- 6x éléments en plastique à encliqueter.
- Kit de fixation pour chaînes de serrage.
- Clé à anneau
Kit de tendeurs de chaîne 04211-40 :
- Crochet de bridage.
- Contre-support.
- 4x chaînes à rouleaux (1x 991 mm, 1x 483 mm, 1x 229 mm, 1x 25,4 mm).
- 4x maillons de fermeture avec goupilles à raccorder.
- 6x éléments en plastique à encliqueter.
- Kit de fixation pour chaînes de serrage.
- Clé à anneau
Kit de tendeurs de chaîne 04211-75 :
- Crochet de bridage.
- Contre-support.
- 2x chaînes à rouleaux (2x 1 492 mm, 1x 984 mm).
- 2x maillons de fermeture avec goupilles à raccorder.
- 6x éléments en plastique à encliqueter.
- Kit de fixation pour chaînes de serrage.
- Clé à anneau
Kit de tendeurs de chaîne 04211-120 :
- Crochet de bridage.
- Contre-butée.
- 2x chaînes à rouleaux (1x 1 485 mm, 1x 1 028 mm).
- 2x maillons de fermeture avec goupilles à raccorder.
- 6x éléments en plastique à encliqueter.
- Kit de fixation pour chaînes de serrage.
- Clé à anneau
- Crochet de bridage.
- Contre-support.
- 4x chaînes à rouleaux (2x 492 mm, 1x 238 mm, 1x 15,9 mm).
- 4x maillons de fermeture avec goupilles à raccorder.
- 6x éléments en plastique à encliqueter.
- Kit de fixation pour chaînes de serrage.
- Clé à anneau
Kit de tendeurs de chaîne 04211-40 :
- Crochet de bridage.
- Contre-support.
- 4x chaînes à rouleaux (1x 991 mm, 1x 483 mm, 1x 229 mm, 1x 25,4 mm).
- 4x maillons de fermeture avec goupilles à raccorder.
- 6x éléments en plastique à encliqueter.
- Kit de fixation pour chaînes de serrage.
- Clé à anneau
Kit de tendeurs de chaîne 04211-75 :
- Crochet de bridage.
- Contre-support.
- 2x chaînes à rouleaux (2x 1 492 mm, 1x 984 mm).
- 2x maillons de fermeture avec goupilles à raccorder.
- 6x éléments en plastique à encliqueter.
- Kit de fixation pour chaînes de serrage.
- Clé à anneau
Kit de tendeurs de chaîne 04211-120 :
- Crochet de bridage.
- Contre-butée.
- 2x chaînes à rouleaux (1x 1 485 mm, 1x 1 028 mm).
- 2x maillons de fermeture avec goupilles à raccorder.
- 6x éléments en plastique à encliqueter.
- Kit de fixation pour chaînes de serrage.
- Clé à anneau
Attention
- L'angle d'ouverture de la chaîne ne devrait pas excéder 30°.
- Couples de serrage maximaux admissibles.
- Couples de serrage maximaux admissibles.
Accessoire
Chaînes à rouleaux en acier pour kits de tendeurs de chaîne 04211-03.
Tendeurs en acier pour kits de tendeurs de chaîne 04211-06.
Vés en acier pour kits de tendeurs de chaîne 04211-09.
Écrous pour rainures en T DIN 508 extension de gamme, 07060.
Vis CHC à six pans creux DIN EN ISO 4762, 07160.
Tendeurs en acier pour kits de tendeurs de chaîne 04211-06.
Vés en acier pour kits de tendeurs de chaîne 04211-09.
Écrous pour rainures en T DIN 508 extension de gamme, 07060.
Vis CHC à six pans creux DIN EN ISO 4762, 07160.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.