FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Tendeur
Matériau du corps de base
acier
B=Largeur
31
L=Longueur
92
Force de serrage kN max.
120
L1
180
L2
291-360
SW
50
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier de traitement.
Nota
Les tendeurs en acier pour kits de tendeurs de chaîne sont montés entre les chaînes. Les tendeurs permettent de précontraindre la chaîne et de supprimer le jeu qui devient plus grand lorsque la chaîne est plus longue.
Accessoire
Chaînes à rouleaux en acier pour kits de tendeurs de chaîne, 04211-03.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté