FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Tendeur
Matériau du corps de base
acier
B=Largeur
20
L=Longueur
66
Force de serrage kN max.
40
L1
126
L2
202-253
SW
30
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Acier de traitement.
Nota
Les tendeurs en acier pour kits de tendeurs de chaîne sont montés entre les chaînes. Les tendeurs permettent de précontraindre la chaîne et de supprimer le jeu qui devient plus grand lorsque la chaîne est plus longue.
Accessoire
Chaînes à rouleaux en acier pour kits de tendeurs de chaîne, 04211-03.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought