FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Écrou de serrage
Modèle 1
à bouton étoile
Matériau du corps de base
acier de traitement
Matériau des composants
aluminium
D=Filetage
M12
Couple de serrage max. Nm
15
Force de serrage kN max.
40
T max.
24
T min.
16
charge statique max. en kN
70
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Corps en acier de traitement, couvercle en aluminium, bouton étoile et poignée en T en thermoplastique.
Finition
Acier : carbonitruré. Plastique: noir.
Nota
Nos écrous de serrage avec poignée étoile ou en T constituent une évolution de notre modèle d’écrou de serrage éprouvé 04750, dont le boulon hexagonal de manœuvre a été remplacé par une poignée (étoile ou en T), le tout complété d’un mécanisme d’encliquetage. Un démultiplicateur de force intégré démultipli l’effort de serrage obtenu par manœuvre manuelle, tandis que le mécanisme d’encliquetage effectue le passage automatique du mode d’approche en mode de serrage proprement dit. Cet élément permet par conséquent d’atteindre des forces de serrage importantes, tout en faisant l’économie d’une clé à fourche ou d’une clé polygonale. La construction robuste et la fonction d’auto blocage assurent une sécurité de fonctionnement élevée. Les écrous de serrage s’utilisent partout où une force de serrage/ d’appui maximum doit être obtenue moyennant un effort minimum. En respectant les conditions physiques d’environnement (température 120 °C max.), les écrous de serrage ne nécessitent aucun entretien.
La classe de résistance du boulon fileté ne devra pas être inférieure à Q 10.9.
Pour les diamètres de filetage inférieurs à M16, la charge statique maximale doit être réduite en fonction de la résistance admissible du boulon fileté (vis).
Avantages
- Manœuvre manuelle rapide et simple. - Obtention de forces de serrage élevées grâce au démultiplicateur de force. - Approche rapide grâce à un mécanisme de changement de mode automatique. - Excellente sécurité de fonctionnement grâce au mécanisme d'autoblocage.
Indication de dessin
1) Mécanisme d’encliquetage
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté