FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Boulon de serrage
Modèle 1
avec rondelle
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
bruni
B=plage de serrage
0-14
D1=Diamètre extérieur
40
D=diamètre
16
H=Hauteur
48
Code acier
1.0715
H1
17,5
H2
7
SW
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
Material

Washer steel 1.0715.
Wedges steel 1.0715 or stainless steel 1.4305.

Version
Washer galvanised.
Wedges black oxidised or blank.
Note
For fixating adapter plates, angles and plates open on grid hole tables or plates with Ø16 mm, Ø20 mm or Ø28 mm holes. Can also be used as a point end stop for positioning and fixating exchange clamping plates. By turning the cap screw, the lock wedges expand in the bore.
Advantages
Functions also in thin table material (metal: ≥8 mm or ≥4 mm ; wood ≥18 mm).
Gentle clamping in the bore.
Low height.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought