Boulon de serrage avec rondelle acier inoxydable naturel 04754-120
- Préserve les surfaces
Sales unit
€26.61
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Clamping pin
Version 1
with washer
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
B=clamping range
0-10
D1=Outside diameter
40
D=diameter
20
H=Height
48
H1
21
H2
7
SW
6
Steel code
1.4305
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Rondelle en acier 1.0715.
Clavettes de serrage en acier 1.0715 ou Inox 1.4305.
Finition
Rondelle zinguée.
Clavettes de serrage brunies ou naturelles.
Clavettes de serrage brunies ou naturelles.
Nota
Pour la fixation des plaques d'adaptation, équerres et plaques ouvertes dans les tables à dépression ou les plaques avec alésage Ø16 mm, Ø20 mm et Ø28 mm. Également utilisables comme butées ainsi que pour le positionnement et la fixation de plaques à fixer. Une rotation de la vis à tête cylindrique permet de serrer les clavettes dans l'alésage.
Avantages
Fonctionne également avec une plaque à fixer de faible épaisseur (métal : ≥8 mm ou ≥4 mm ; bois ≥18 mm).
Serrage dans l'alésage respectueux des surfaces.
Hauteur réduite.
Serrage dans l'alésage respectueux des surfaces.
Hauteur réduite.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.