FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Plaque
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué et passivé
B=Largeur
40
D=Filetage
M6
L=Longueur
180
S=Épaisseur
5
B1
10,4
Code acier
1.0037
L1
160
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
Acier de traitement.
Finition
Zingué et passivé bleu.
Nota
Les plaques peuvent être utilisées en association avec un palier pivotant et un bridage à came pour un serrage indirect. Les plaques sont fixées sur les tables à dépression à l'aide de broches de serrage. En association avec des modules excentriques de serrage, celles-ci peuvent également être serrées sur des tables de machine-outil à rainures.
Avantages
Réglage et positionnement libres.
Réglables sans palier.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought