Vis de serrage acier de traitement 04752-36
- Des forces de serrage maximales avec des couples de serrage réduits
- Utilisation manuelle
- Autoblocage dans n'importe quelle position
Sales unit
537,18 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Vis de serrage
Matériau
du corps de base
acier de traitement
D=Filetage
M36x3
D1
19
Force de serrage nominale
kN
40
H
73
H1
62
S
5
SW1
13
SW2
30
charge statique
max. en
kN
80
couple de serrage max.
pour SW1
Nm
45
course de serrage max.
1,5
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
Nos vérins mécaniques sont équipés d’un système de serrage à clavette breveté. Ce système permet d’obtenir des forces de serrage maximum moyennant une manœuvre manuelle simple. Le système de serrage à clavette se bloque automatiquement, dans n’importe quelle position. Le filetage extérieur du vérin permet de franchir rapidement une course d’approche importante, avant d’enclencher le mode de serrage à clavette (course jusqu’à 2,2 mm). Les vérins mécaniques conviennent pour les applications les plus variées, notamment dans les presses, les poinçonneuses et les machines-outils, mais également dans la construction d’éléments de serrage, de machines et d’outillages standards.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.