Vis de serrage acier de traitement 04752-48
- Des forces de serrage maximales avec des couples de serrage réduits
- Utilisation manuelle
- Autoblocage dans n'importe quelle position
Unité de vente
€784.87
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis de serrage
Matériau
du corps de base
acier de traitement
D=Filetage
M48X3
D1
28
Force de serrage nominale
kN
80
H
90
H1
75
S
7,5
SW1
17
SW2
41
charge statique
max. en
kN
160
couple de serrage max.
pour SW1
Nm
90
course de serrage max.
2,2
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
Nos vérins mécaniques sont équipés d’un système de serrage à clavette breveté. Ce système permet d’obtenir des forces de serrage maximum moyennant une manœuvre manuelle simple. Le système de serrage à clavette se bloque automatiquement, dans n’importe quelle position. Le filetage extérieur du vérin permet de franchir rapidement une course d’approche importante, avant d’enclencher le mode de serrage à clavette (course jusqu’à 2,2 mm). Les vérins mécaniques conviennent pour les applications les plus variées, notamment dans les presses, les poinçonneuses et les machines-outils, mais également dans la construction d’éléments de serrage, de machines et d’outillages standards.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.