FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bride pivotante
Modèle 1
à gauche
Modèle 2
mini
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni
F=Force de serrage N
1500
X=Hauteur de serrage
30,8
A
40
Actionnement
Manette
B
14
C
23
D
23
E
68
Force manuelle FH N
150*
G
35
H
30
I
1
J
8
K
15,3
L
10
M
5,3
N
63
O
1,5
P
19
Q
45
R
8
S
28,5
T
M5
U
5,3
V
34
X max.
33,8
Y max.
34,7
Y min.
31,7
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
traité et bruni ou nickelé.
Nota
Les vérins de bridage pivotants sont utilisés afin de laisser le champ libre pour placer ou enlever la pièce à usiner.

* Force manuelle admissible pour la poignée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought