Segment long acier 04395-13-4060
- Augmentation de la plage de serrage
Unité de vente
46,88 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Segment long
Matériau
du corps de base
acier
H
40
Plage de serrage
40-60
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
bruni
Nota
Rallonges pour l'agrandissement de la plage de serrage. Les rallonges permettent d'augmenter la plage de serrage à 20-40 mm ou 40-60 mm.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.