FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bride pivotante
Modèle 1
‡ droite
Modèle 2
pneumatique
Matériau du corps de base
acier de traitement
Coloris du corps de base
nickelé
D=diamètre
30
F=Force de serrage N
400
X=Hauteur de serrage
32,5
Actionnement
pneumatique
B
65
B1
16
B2
10
B3
48
D1
16
D2
28
D3
M8
D4
8,4
D5
28
D6
8,4
D7
48
Force de maintien F kN
0,8
H
85
H1
50
H2
18
H3
45,5
H4
12
H5
9
H6
81
H7
6
L
30
L1
45
L2
37
Pression de service en MPa
0,3 - 0,7
S1 (course de serrage)
1,2
X max.
39
Y max.
40
Y min.
33,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Élément de bridage nickelé.
Vis de serrage traitée et nickelée.
Nota
Le vérin de bridage pivotant pneumatique convient pour le serrage de pièces par le haut. La fonction de pivotement et de serrage s'effectue via un système pneumatique. La fonction de pivotement garantit une insertion et un retrait faciles de la pièce. Ceci assure un accès optimal à la pièce. L‘embase du corps
offre des possibilités de montage diverses, afin que le vérin de bridage pivotant puisse être
positionné de manière optimale auprès de la pièce a serrer. Les vérins de bridage pivotants sont disponibles avec pivotement à gauche ou à droite.
Les vérins de bridage pivotants pneumatiques peuvent également être positionnés à différents emplacements de la pièce et actionnés suivant un ordre prédéfini. La commande s'effectue manuellement ou à l'aide d'une machine.

La force de serrage et la force de retenue sont données pour 0,5 MPa.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté