Mors prismatique acier 41092-10-125
- Pour le serrage de pièces arrondies
- Vés dans le sens horizontal et vertical
- Trempé
Unité de vente
219,29 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Mors prismatique
Modèle 2
trempé
Matériau
du corps de base
acier
B=Largeur
20
L=Longueur
125
D
8-38
H
43
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
Acier de traitement.
Finition
Trempé.
Nota
Les mâchoires prismatiques permettent le serrage de pièces cylindriques, tubes, tiges, profilés, etc...
Vés dans le sens horizontal et vertical.
Convient pour 41091-125470
Vés dans le sens horizontal et vertical.
Convient pour 41091-125470
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.