Cale d'appui acier 41030-150
- Pour le réglage de la hauteur d'appui de la pièce
- Adapté à l'étau de bridage 3 et 5 axes
- Trempé
Unité de vente
€342.53
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Cale d'appui
Modèle 2
livraison par paire
Matériau
du corps de base
acier
H=Hauteur
150
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
Acier de traitement.
Finition
trempé et poli.
Nota
Lors de l‘augmentation de la hauteur des étaux par l‘utilisation des entretoises 41020, il convient d‘utiliser les cales d‘appui appropriées.
* 12 broches de serrage 41060-05600 incl.
* 12 broches de serrage 41060-05600 incl.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.