Entretoise acier de cémentation 41020-050
- Pour l'extension de la hauteur de serrage des étaux de bridage 3 et 5 axes
- Éléments de fixation inclus
Unité de vente
447,63 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Entretoise
Matériau
du corps de base
acier de cémentation
H
50
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de cémentation.
Finition
Bruni.
Nota
L’augmentation de la hauteur de l’étau se fait en intercalant les entretoises entre la base et le support de mors. La hauteur de l’étau de serrage 3 axes peut ainsi passer à 125 ou 150 mm et celle de l’étau 5 axes à 200, 225 ou 250 mm.
Prévoir les cales d’appui 41030 correspondant à la hauteur choisie.
Livrées avec vis et goupilles de fixation.
Prévoir les cales d’appui 41030 correspondant à la hauteur choisie.
Livrées avec vis et goupilles de fixation.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.