Entretoise acier de cémentation 41020-075
- Pour l'extension de la hauteur de serrage des étaux de bridage 3 et 5 axes
- Éléments de fixation inclus
Sales unit
€802.21
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Riser plate
Main
material
mild steel
H
75 (25 + 50)
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de cémentation.
Finition
Bruni.
Nota
L’augmentation de la hauteur de l’étau se fait en intercalant les entretoises entre la base et le support de mors. La hauteur de l’étau de serrage 3 axes peut ainsi passer à 125 ou 150 mm et celle de l’étau 5 axes à 200, 225 ou 250 mm.
Prévoir les cales d’appui 41030 correspondant à la hauteur choisie.
Livrées avec vis et goupilles de fixation.
Prévoir les cales d’appui 41030 correspondant à la hauteur choisie.
Livrées avec vis et goupilles de fixation.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.