FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Centric-vice
Version 1
for zero-point clamping system
Version 2
hardened
Main material
mild steel
Main colour
ground
B=Width
80
L=Length
200
H
50h7
H1
16
L1
6-101
L2
66-161
L3
52
SW
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
Corps de base et supports de mors en acier de cémentation.
Broche en acier spécial à résistance élevée.
Finition
Corps de base et supports de mors trempés et rectifiés.
Remarque
Livrée avec une manivelle à six pans.
Mors de serrage à commander séparément.
Nota
Étau à serrage auto-centrantmécanique.
Automatisable : équipé de rainures de préhension pour manipulateur.
Montage multiple : Convient pour les systèmes de bridage à point zéro, les tables machine ou les plaques de base de votre propre système.
Précision de centrage : +/- 0,02 mm.

Il est recommandé d'utiliser une clé dynamométrique pour obtenir une force de serrage contrôlée.
Propriétés
- Broche de serrage et écrou de broche en une seule pièce
- Épaulements et taraudages pour la fixation des mors rapportés
- Les mors réversibles (accessoires) avec taraudage latéral pour la butée de la pièce permettent une large plage de serrage
- Bonne évacuation des copeaux et du liquide de coupe
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté