Prism jaw for centric clamp steel 41184-080
- Pour le serrage de pièces arrondies
- Vés dans le sens horizontal et vertical
- Trempé
Sales unit
€131.56
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Prism jaw
Version 1
for centric clamp
Version 2
hardened
Main
material
steel
B=Width
12,5
L=Length
81
D
5-25
H
25
H1
12,5
L1
38
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
Acier de traitement.
Finition
Trempé.
Nota
Les mâchoires prismatiques permettent le serrage de pièces cylindriques, tubes, tiges, profilés, etc...
Vés dans le sens horizontal et vertical.
Les mâchoires prismatiques se vissent sur les mors épaulés dégagés.
Convient pour : 41101 et 41102
Vés dans le sens horizontal et vertical.
Les mâchoires prismatiques se vissent sur les mors épaulés dégagés.
Convient pour : 41101 et 41102
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.