Étau de bridage 5 axes modèle lisse acier de cémentation 41400-124000901550
- Utilisation comme étau autocentrant avec fonction de plaquage ou comme étau
- Réglage simple et en continu de la largeur de serrage à l'aide d'une manivelle
- Hauteur de serrage optimale pour l'usinage sur 5 axes
- Nombreuses possibilités de raccordement sur des tables de machine-outil
Unité de vente
3 934,31 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Étau de bridage 5 axes
Modèle 1
modèle lisse
Matériau
du corps de base
acier de cémentation
Matériau
des composants
acier à outils
B=Largeur
90
D2=Alésage de passage
12H6
D=Alésage
25H7
E=Entraxe des alésages
52
G1=TARAUDAGE
M12
G2=Filetage
M8
H1=Hauteur
175
H=Hauteur de serrage
155
L=Longueur
400
Accessoires NLM
07533-12065
Force de traction
max. en kN
voir diagramme
H2
53
H3
5,5
H4
18
H5
6
H6
11
L1
150
L2
350
Largeur de serrage
extensible
28-300
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Description du produit
L'étau de bridage 5 axes se caractérise par une grande stabilité, une grande flexibilité et une grande simplicité d'utilisation. L'étau de bridage 5 axes peut être utilisé aussi bien comme crampon plaqueur que comme étau de bridage de pièces brutes. En utilisant la fonction de plaquage, la pièce peut être serrée avec une répétabilité de ±0,01 mm. Une hauteur de serrage de la pièce de 155/180 mm permet une très bonne accessibilité lors de l'usinage. La largeur de serrage est préréglée à l'aide d'une manivelle, ce qui permet de réduire les temps de mise en oeuvre. De plus, les formes fermées limitent les salissures et réduisent au minimum le temps de maintenance et d'entretien.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Plaque de base et support de pièce trempés.
Nota
Vous trouverez des informations détaillées concernant le produit dans le mode d'emploi.
Consignes d´utilisation
Positionnement rapide grâce à une manivelle.
Avantages
Utilisation comme étau autocentrant avec fonction de plaquage ou comme étau.
Réglage simple et en continu de la largeur de serrage à l'aide d'une manivelle.
Hauteur de serrage optimale pour l'usinage sur 5 axes.
Nombreuses possibilités de montage sur tables de machine-outils.
Réglage simple et en continu de la largeur de serrage à l'aide d'une manivelle.
Hauteur de serrage optimale pour l'usinage sur 5 axes.
Nombreuses possibilités de montage sur tables de machine-outils.
Contenu de la livraison
Selon la longueur des plaques de base, se référer au mode d'emploi.
Sur demande
pièces de rechange diverses, largeurs de serrage plus grandes.
Domaines d' utilisation
Adapté aux tables à rainures en T, aux systèmes modulaires et aux systèmes de bridage à point zéro.
Taille 282,84 mm pour une disposition en diagonale sur les systèmes de bridage à point zéro avec entraxe de 52/96/200 mm.
Taille 282,84 mm pour une disposition en diagonale sur les systèmes de bridage à point zéro avec entraxe de 52/96/200 mm.
Tolérances
Pour une profondeur de serrage >5 mm, répétabilité de ±0,01 avec la fonction de plaquage.
Accessoire
Plaques de base 41405
Mâchoires de serrage avec pointes 41410
Mâchoires de serrage combinés lisses/pointes 41410
Mâchoires de serrage avec surépaisseur d'usinage 41320
Cales d'appui 41345
Broches rallonges 41355
Kit de serrage pour pièces cylindriques 41350
Jeu de butées 41370
Broches de serrage 42208-140250516, 42208-240250516
Jeu de brides de serrage 41375
Tasseaux 03240-1814x20
Vis rectifiées 07533-12065
Vis à tête cylindrique 07160-12X60
Clé dynamométrique 96662-01-01
Mâchoires de serrage avec pointes 41410
Mâchoires de serrage combinés lisses/pointes 41410
Mâchoires de serrage avec surépaisseur d'usinage 41320
Cales d'appui 41345
Broches rallonges 41355
Kit de serrage pour pièces cylindriques 41350
Jeu de butées 41370
Broches de serrage 42208-140250516, 42208-240250516
Jeu de brides de serrage 41375
Tasseaux 03240-1814x20
Vis rectifiées 07533-12065
Vis à tête cylindrique 07160-12X60
Clé dynamométrique 96662-01-01
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.