Broche rallonge acier de traitement 41355-060
- Augmentation de la plage de serrage
- Pour le réglage de la largeur de serrage
- Broches rallonges pouvant être librement combinées ensemble
Unité de vente
€125.59
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Broche rallonge
Matériau
du corps de base
acier de traitement
D=diamètre
34
L1=longueur
60
Plage de serrage
prolongation de 60 mm
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.