Broche de serrage plate acier à outils 41060-05000
- Avec anneau : serrage de pièces brutes
- Avec plat : serrage de pièces finies
- Trempé
Unité de vente
€12.30
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Broche de serrage
Modèle 1
plate
Matériau
du corps de base
acier à outils
D1=Diamètre extérieur
7,5
Utilisation
matériau supérieur à 1000 N/mm²
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
Acier à outils.
Finition
Trempé.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.