Butée réglable acier de cémentation 41370-150
- Pour la fixation de pièces pour l'étau de bridage 5 axes compact
- Pour la fixation directe au mors
- Escamotable
Unité de vente
€209.12
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Butée réglable
Matériau
du corps de base
acier de cémentation
B
42,5
H
85,5
L
60
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de cémentation.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.