FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Ensemble de serrage cylindrique
Matériau du corps de base
acier à outils
B=Largeur de mors
90
Plage de serrage min. - max.
20 mm - 250 mm
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
Acier à outils.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought