Plaque de base acier de cémentation 41405-090280
- Nombreuses possibilités de raccordement sur des tables de machine-outil
- Adapté aux tables à rainures en T, aux systèmes modulaires et aux systèmes de bridage à point zéro
Sales unit
957,96 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Baseplate
Main
material
mild steel
B=Width
90
D2=Fitting bore
12H6
D=Reamed hole
25H7
E=Hole spacing
52
G1=THREAD
M12
G2=Thread
M8
H=Height
53
L=Length
280
H3
5,5
H4
18
H5
6
H6
11
L2
250
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
Description du produit
Les plaques de base offrent de nombreuses possibilités de montage. Les rainures d'ajustement sur la face inférieure peuvent être utilisées pour l'alignement direct sur la table de machine-outils à l'aide de tasseaux. Une fixation à l'aide de perçages modulaires 12F7 avec un entraxe de 50 mm est également possible. Des brides de serrage ou des dispositifs de serrage séparés peuvent être utilisés sur le talon latéral. La plaque de base est également adaptée à tous les systèmes de bridage à point zéro courants avec entraxe de 52/96/200 mm.
Le perçage central intégré offre une autre possibilité d'alignement. Dans ce cas, on utilise un tenon de centrage spécifique pour le centrage sur la table de machine-outils.
Le perçage central intégré offre une autre possibilité d'alignement. Dans ce cas, on utilise un tenon de centrage spécifique pour le centrage sur la table de machine-outils.
Matière
Acier de cémentation.
Finition
Trempé et bruni.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Nota
Vous trouverez des informations détaillées concernant le produit dans le mode d'emploi.
Sur demande
autres dimensions.
Domaines d' utilisation
Convient pour les tables à rainures en T, les éléments de base à trame modulaire et les systèmes de bridage à point zéro.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.