EN
Choose your language
Designation
Baseplate
Main material
mild steel
B=Width
125
D2=Fitting bore
16H6
D=Reamed hole
25H7
E=Hole spacing
96
G1=THREAD
M12
G2=Thread
M10
H=Height
53
L=Length
630
H3
5,5
H4
18
H5
6
H6
11
L1
200
L2
450
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
Description du produit
Les plaques de base offrent de nombreuses possibilités de montage. Les rainures d'ajustement sur la face inférieure peuvent être utilisées pour l'alignement direct sur la table de machine-outils à l'aide de tasseaux. Une fixation à l'aide de perçages modulaires 12F7 avec un entraxe de 50 mm est également possible. Des brides de serrage ou des dispositifs de serrage séparés peuvent être utilisés sur le talon latéral. La plaque de base est également adaptée à tous les systèmes de bridage à point zéro courants avec entraxe de 52/96/200 mm.
Le perçage central intégré offre une autre possibilité d'alignement. Dans ce cas, on utilise un tenon de centrage spécifique pour le centrage sur la table de machine-outils.
Matière
Acier de cémentation.
Finition
Trempé et bruni.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Nota
Vous trouverez des informations détaillées concernant le produit dans le mode d'emploi.
Sur demande
autres dimensions.
Domaines d' utilisation
Convient pour les tables à rainures en T, les éléments de base à trame modulaire et les systèmes de bridage à point zéro.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought