Cale d'appui vissable acier naturel 41345-1250515
Sales unit
€332.29
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Seating ledges
Version 1
screw on
Version 2
pair
Main
material
steel
Surface finish
body
bright
B=Jaw width
125
S=thickness
5
H
15
H1
30
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
Acier de cémentation.
Finition
Naturel.
Nota
Les supports universels à visser permettent de régler la hauteur d'assise de la pièce.
Le fraisage des supports universels vissés permet d'obtenir la profondeur de serrage voulue. Ceci confère une très grande précision à la table de machine.
Les supports sont livrés par paire.
Le fraisage des supports universels vissés permet d'obtenir la profondeur de serrage voulue. Ceci confère une très grande précision à la table de machine.
Les supports sont livrés par paire.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.