FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Module de bridage manuel
Modèle 1
UNILOCK
Matériau du corps de base
acier de traitement
H=Hauteur
50
L=Longueur
125
B
85
B1
25
B2
24,75
B3
16,5
D
12
D1
20
D2
13
D3
17
H1
6,5
H2
30
H3
12
L1
100
L2
24,3
SW
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
Acier de traitement.
Finition
Surfaces fonctionnelles cémentées, trempées et rectifiées.
Nota
Les modules de bridage manuel UNILOCK peuvent être montés directement sur les tables de machine-outil à trame perforée ou à rainures en T, ainsi que sur les palettes à trame d’un pas de 50 mm, de taille M12/M16.
Le module de bridage manuel UNILOCK H 50 est particulièrement adapté aux machines avec course réduite dans l’axe Z. La faible hauteur de ce module de bridage manuel permet une exploitation optimale de la course dans l’axe Z.
Le module de bridage manuel UNILOCK H 50 peut être installé dans toutes les positions.

Les broches de serrage UNILOCK, associées aux vis de fixation M10, M12 et M16, permettent d’obtenir les forces de maintien suivantes :
- force de maintien (M10) 35 000 N
- force de maintien (M12) 50 000 N
- force de maintien (M16) 75 000 N
Force de maintien avec vis à tête cylindrique DIN EN ISO 4762 -12.9

Ces broches de serrage ne doivent être serrées dans le module de serrage qu’en association avec une unité interchangeable montée.

La fixation des modules de bridage manuel UNILOCK peut s’effectuer à l’aide de vis à tête cylindrique M12 ou M16 conformes à la norme DIN EN ISO 4762 -10.9.
Pour la fixation, il convient d’utiliser les rondelles fournies adaptées à la taille du filetage.

Le positionnement des modules de bridage manuel UNILOCK peut s’effectuer à l’aide de deux trous d’alignement D1 ou du trou d’alignement central D.
Les modules de bridage manuel UNILOCK comportent par ailleurs deux alésages de positionnement B1 sur la surface d’appui, destinés à l’alignement des dispositifs interchangeables.
Données techniques
Couple d'actionnement max. : 15 Nm.
Force de traction max. : 15 Nm.
Répétabilité ≤0,005 mm
Contenu de la livraison
1 module de bridage manuel.
2 rondelles – adaptées au filetage M12.
2 rondelles – adaptées au filetage M16.
Accessoire
-
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought