FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Palette interchangeable
Modèle 1
pour Système Point Zéro
Forme
B
Matériau du corps de base
aluminium
B=Largeur
199
H=Hauteur
25
L=Longueur
399
L1
200
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
Aluminium haute résistance.
Nota
Les palettes interchangeables conviennent tout particulièrement pour le remplacement rapide d'équipements sur les plaques de bridage à point zéro.
Rectifiées sur les deux faces, entraxe tenons 200 mm. Livrées avec tenons de serrage et poignées.
Sur demande
Autres entraxes et dimensions spéciales.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought