Adaptateur réducteur 5 axes UNILOCK acier de cémentation 42218-251081
- Pour le serrage et le positionnement de pièces
- Version dure
- Accès facilité sans arête gênante
- Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées
Unité de vente
€310.98
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Adaptateur réducteur 5 axes
Modèle 1
UNILOCK
Modèle 2
dur
Forme
A
Matériau
du corps de base
acier de cémentation
H=Hauteur
25
D
50
D1
20
D2
12
D3
8,5
D4
13,3
G
M8
H1
12
H2
8,2
Taille
pas de 50MM
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier à outils.
Finition
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Corps de base et broches de serrage monobloc.
Corps de base et broches de serrage monobloc.
Nota
Les adaptateurs réducteurs 5 axes UNILOCK sont conçus pour le serrage et le positionnement de la pièce à usiner.
Les adaptateurs réducteurs peuvent être vissés à la pièce, puis l’ensemble peut être assemblé sur le module de base ou le module entretoise.
L’adaptateur réducteur taille 50 peut également être combiné avec l'adaptateur réducteur de taille 80.
Les adaptateurs réducteurs peuvent être vissés à la pièce, puis l’ensemble peut être assemblé sur le module de base ou le module entretoise.
L’adaptateur réducteur taille 50 peut également être combiné avec l'adaptateur réducteur de taille 80.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.