EN
Choose your language
Désignation
Tenon de serrage 5 axes
Modèle 1
UNILOCK
Forme
C
Type de forme
Tenon de serrage de compensation
Matériau du corps de base
acier de cémentation
Surface du corps de base
oxydé
D1=Filetage
M10
D
18
D2
16,5
D3
9
H
5
SW
8
T
5
Taille
pas de 50MM
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
Acier de cémentation.
Finition
Corps de base oxydé.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota
Les tenons de serrage UNILOCK sont conçus pour le serrage et le positionnement des pièces à usiner et autres dispositifs.
Les tenons de serrage sont vissés sous la pièce et s'adaptent aux différents modules de base.

Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M8 et M10 :
- Force de serrage (M8) 15 000 N
- Force de serrage (M10) 25 000 N
Force de serrage avec la vis à tête cylindrique DIN EN ISO 4762 -12.9.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought