EN
Choose your language
Désignation
Module entretoise 5 axes
Modèle 1
UNILOCK
Forme
A
Type de forme
sans sécurité anti-rotation
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
oxydé
H=Hauteur
75
Couple de serrage max. Nm
15
Force de maintien F kN
50
Force de traction en kN
15
SW
6
Taille
PAS DE 80 MM
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
Corps de base en acier de traitement.
Tenon de serrage en acier de cémentation.
Finition
Corps de base et broche de serrage oxydés.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota
Les modules entretoises 5 axes UNILOCK servent à surélever les modules de base et les platines réhausses. En fonction de la situation de serrage, la combinaison d’un module de base et d’un module entretoise peut permettre d’atteindre la hauteur de serrage optimale.
Sur demande
avec sécurité anti-rotation
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought