Module entretoise 5 axes UNILOCK acier de traitement oxydé 42203-121250
- Pour la surélévation des modules de base et des platines rehausses
- Répétabilité très élevée
- Avec ou sans protection anti-rotation
- Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées
Unité de vente
€859.46
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Module entretoise 5 axes
Modèle 1
UNILOCK
Forme
A
Type de forme
sans sécurité anti-rotation
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
oxydé
H=Hauteur
125
Couple
de serrage
max. Nm
15
Force de maintien
F kN
50
Force de traction
en kN
15
SW
6
Taille
PAS DE 80 MM
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
Corps de base en acier de traitement.
Tenon de serrage en acier de cémentation.
Tenon de serrage en acier de cémentation.
Finition
Corps de base et broche de serrage oxydés.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota
Les modules entretoises 5 axes UNILOCK servent à surélever les modules de base et les platines réhausses. En fonction de la situation de serrage, la combinaison d’un module de base et d’un module entretoise peut permettre d’atteindre la hauteur de serrage optimale.
Sur demande
avec sécurité anti-rotation
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.