FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Boulon de serrage
Modèle 1
UNILOCK
Modèle 2
pour la fixation des pièces
Forme
A
Matériau du corps de base
acier de cémentation
D1=Filetage
12
D2
18,4
Taille
PAS DE 80 MM
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
Acier de cémentation.
Finition
Trempé et bruni.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Nota
Les tenons de serrage 5 axes UNILOCK sont conçus pour le serrage et le positionnement de la pièce. Les tenons de serrage sont vissés à la pièce, puis l’ensemble est assemblé au module de base ou au module entretoise. Les tenons de serrage sont vissés à la pièce à l’aide de vis CHC rectifiées (42212, 42213).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought