Boulon de serrage pour rainure en T acier de cémentation 42211-118
- Pour le serrage et le positionnement du module de base double sur une table à rainures
- Utilisé sur les machines avec table à rainures en T
- Pour le serrage et le positionnement de pièces et d'outillages
- Surfaces fonctionnelles rectifiées
- Trempé
Unité de vente
€220.22
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Boulon de serrage
Modèle 1
pour rainure en T
Modèle 2
UNILOCK
Forme
A
Matériau
du corps de base
acier de cémentation
B=Pour rainure
18
D=Filetage
M16
D1
M12
H
min.
18
Taille
PAS DE 80 MM
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
Acier de cémentation.
Finition
Trempé et bruni.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Nota
Les tenons de serrage UNILOCK pour rainures en T sont conçus pour le serrage et le positionnement du module de base double sur une table à rainure. Les tenons de serrage pour rainures en T sont positionnés et fixés en conséquence sur la table à rainures de machine-outils.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.