FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Boulon de serrage
Modèle 1
UNILOCK
Forme
A
Matériau du corps de base
acier de cémentation
D=logement
25
D1
M16
D2
18,5
D3
14,2
H
5
SW
17
T
12,5
Taille
PAS DE 80 MM
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
Acier de cémentation.
Finition
Trempé et bruni.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Nota
Les broches de serrage UNILOCK sont conçues pour le serrage et le positionnement des pièces à usiner et autres dispositifs.
Les broches de serrage sont vissées à la pièce et sont adaptées aux différents modules de base.

Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M10, M12 et M16 :

- Force de serrage (M10) 35 000 N
- Force de serrage (M12) 50 000 N
- Force de serrage (M16) 75 000 N

Pour d'autres broches de serrage de même taille, voir NLM 42208, 42210 et 42208 avec boulons filetés.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought