Vis calibrée 5 axes UNILOCK acier de traitement trempé et oxydé 42213-16101040
- For clamping and positioning workpieces
- Suitable for clamping pins
- Shallow screw-in depth into the workpiece
- Positioning the workpiece with a short thread
Unité de vente
€76.53
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis calibrée 5 axes
Modèle 1
UNILOCK
Modèle 2
pour la fixation des pièces
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
trempé et oxydé
D1=Filetage
M10x1,5
D=diamètre de tige
16
Couple
de serrage
max. Nm
47
D2
20,9
L
40,5
L1
28
L2
8,5
L3
7
Modèle
Sans rondelle
SW
8
Taille
PAS DE 80 MM
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
Acier de traitement.
Finition
Surface trempée et oxydée.
Diamètre ajusté rectifié.
Diamètre ajusté rectifié.
Nota
Les vis CHC rectifiées 5 axes UNILOCK pour fixation des pièces conviennent au serrage et au positionnement des pièces. Grâce au tenon de serrage servant à fixer les pièces, ces vis CHC rectifiées sont vissées directement sur la pièce et assemblées sur les modules de base ou les modules de montage. Le filetage court permet la fixation et le positionnement précis de la pièce.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.