FR
Sélectionnez votre langue

Description

Description du produit
Le réglage fin permet d'ajuster avec précision les entraxes entre la pièce à usiner et la table d'appui. En cas de besoin, le stabilisateur de pièce peut être réglé avec une précontrainte en traction ou en compression au moyen du réglage fin.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Adaptateurs oxydés noir.
Demi-coques nitrurées.
Nota
Pour le stabilisateur de pièce à pas de 25 mm, seul le réglage fin 02402-25120150 est requis.

L'utilisation du réglage fin sur le stablisateur de pièce à pas de 50 mm requiert le réglage fin 02402-25120150 ainsi que l'adaptateur 02402-50 (l'article comprend 2 adaptateurs et 1 vis sans tête) à chaque extrémité.
Indication de dessin
1) Vis à tête cylindrique DIN EN ISO 4762, M10
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought