Angle plate double GJL300 01265-100080100
- Élément de base pour la configuration du système
- Élément de base avec faces d'appui pré-usinées
- Possibilité d'usinage ultérieur selon les besoins du client
- Faces d'appui et de fixation usinées avec précision
- Adapté aux tables de machine conformes aux normes DIN et JIS
Unité de vente
€13,913.55
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Angle plate
Version 1
double sided
Version 2
with pre-machined clamping faces
Form
A
Main
material
GJL300
D2=Internal diameter
25
D3=Fastening hole
M16
D4=Fastening hole
M16
D5=Thread
M16
H=Height
1000
L=Length
800
H1
50
H3
18
L1
301
L11
25
L2
640
L3
600
L4
400
L5
400
L6
300
L7
135
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
GJL 300.
Finition
Faces d´appui et de fixation rectifiées.
Les faces d'appui sont pré-usinées avec une surépaisseur de 1 mm.
Les faces d'appui sont pré-usinées avec une surépaisseur de 1 mm.
Nota
Les équerres avec faces d'appui pré-usinées offrent un moyen rapide et économique de fabriquer des éléments de base avec des trames modulaires spécifiques ou des perçages individuels. L'embase est usinée pour le montage sur la table de machine-outils. Les deux surfaces d'appui peuvent être usinées par le client. Les équerres conviennent aux tables des machines-outils conformes aux normes DIN 55201 et JIS 6337-1980.
Veuillez commander séparément les tasseaux pour la fixation des palettes sur les tables de machine-outils conformes à la norme DIN 55201.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Veuillez commander séparément les tasseaux pour la fixation des palettes sur les tables de machine-outils conformes à la norme DIN 55201.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Indication de dessin
1) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 (D3/D4)
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.