Cube avec rainure en t GJL300 01850-318063085
- Élément de base pour la configuration du système
- Rainures en T parfaitement adaptées au positionnement et au serrage
- Faces d'appui et de fixation usinées avec précision
- Adapté aux tables de machine conformes aux normes DIN et JIS
Unité de vente
13 638,96 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Cube
Modèle 1
avec rainure en t
Forme
C
Matériau
du corps de base
GJL300
BN=Largeur
de la rainure
18
D2=Diamètre intérieur
25
D3=Alésage de fixation
M16
D4=Alésage de fixation
M16
D5=Filetage
M16
H4=hauteur
30
H=Hauteur
850
L9=distance entre les rainures en T
125
L=Longueur
630
NB=Nombre
dans le sens
transversal
5
H1
50
H3
18
L1
350
L11
25
L2
500
L3
400
L5
315
L6
200
L7
100
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
GJL 300.
Finition
Faces d´appui et de fixation rectifiées.
Nota
Les cubes avec rainures en T sont utilisés pour la configuration de dispositifs modulaires sur des machines horizontales.
Les pas de rainures précis, à la fois dans le sens longitudinal et transversal, garantissent une répétabilité très élevée des opérations de serrage.
Les cubes conviennent aux tables des machines-outils conformes aux normes DIN 55201 et JIS 6337-1980.
Veuillez commander séparément les tasseaux pour la fixation des palettes sur les tables de machine-outils conformes à la norme DIN 55201.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Les pas de rainures précis, à la fois dans le sens longitudinal et transversal, garantissent une répétabilité très élevée des opérations de serrage.
Les cubes conviennent aux tables des machines-outils conformes aux normes DIN 55201 et JIS 6337-1980.
Veuillez commander séparément les tasseaux pour la fixation des palettes sur les tables de machine-outils conformes à la norme DIN 55201.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Indication de dessin
1) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 (D3/D4)
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.