Tour de serrage 4 faces GJL300 01854-21280100
- Élément de base pour la configuration du système
- Douilles de centrage et douilles filetées traitées
- Pas de trame 50 mm
- Faces d'appui et de fixation usinées avec précision
- Adapté aux tables de machine conformes aux normes DIN et JIS
Unité de vente
€19,860.96
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Tour de serrage
Modèle 1
4 faces
Modèle 2
avec trame modulaire
Forme
B
Matériau
du corps de base
GJL300
D1=Filetage
M12
D2=Diamètre intérieur
25
D3=Alésage de fixation
M16
D4=Alésage de fixation
M16
D5=Filetage
M16
D=Alésage
12
H=Hauteur
1000
L=Longueur
800
NB=Nombre
dans le sens
transversal
17
NL=Nombre
dans le sens
longitudinal
5
H1
50
L1
500
L2
640
L3
600
L4
400
L5
400
L6
300
L7
135
L8
300
Nombre de
perçages tramés
432
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
GJL 300.
Finition
Faces d´appui et de fixation rectifiées.
Nota
Pas de trame 50 ±0,02 mm.
Les tours de serrage avec trame modulaire sont utilisées sur des centres d'usinage horizontaux.
La trame modulaire alphanumérique garantit une répartition définie des éléments de serrage en cas de répétition.
Les tours de serrage conviennent aux tables des machines-outils conformes aux normes DIN 55201 et JIS 6337-1980.
Veuillez commander séparément les lardons pour la fixation des palettes sur les tables de machine-outils conformes à la norme DIN 55201.
Les bouchons de protection pour l'obturation de la trame modulaire doivent être commandés séparément.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Les tours de serrage avec trame modulaire sont utilisées sur des centres d'usinage horizontaux.
La trame modulaire alphanumérique garantit une répartition définie des éléments de serrage en cas de répétition.
Les tours de serrage conviennent aux tables des machines-outils conformes aux normes DIN 55201 et JIS 6337-1980.
Veuillez commander séparément les lardons pour la fixation des palettes sur les tables de machine-outils conformes à la norme DIN 55201.
Les bouchons de protection pour l'obturation de la trame modulaire doivent être commandés séparément.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Sur demande
autres dimensions.
Indication de dessin
1) Trame
2) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 (D3/D4)
2) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 (D3/D4)
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.