FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Clamping tower
Version 1
4 sides
Version 2
with grid holes
Form
B
Main material
GJL300
D1=Thread
M16
D2=Internal diameter
25
D3=Fastening hole
M16
D4=Fastening hole
M16
D5=Thread
M16
D=Reamed hole
16
H=Height
800
L=Length
800
NB= No. across
13
NL=No. lengthwise
5
H1
50
L1
500
L2
640
L3
600
L4
400
L5
400
L6
300
L7
135
L8
300
No. of grid holes
336
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
GJL 300.
Finition
Faces d´appui et de fixation rectifiées.
Nota
Pas de trame 50 ±0,02 mm.
Les tours de serrage avec trame modulaire sont utilisées sur des centres d'usinage horizontaux.
La trame modulaire alphanumérique garantit une répartition définie des éléments de serrage en cas de répétition.
Les tours de serrage conviennent aux tables des machines-outils conformes aux normes DIN 55201 et JIS 6337-1980.
Veuillez commander séparément les lardons pour la fixation des palettes sur les tables de machine-outils conformes à la norme DIN 55201.
Les bouchons de protection pour l'obturation de la trame modulaire doivent être commandés séparément.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Sur demande
autres dimensions.
Indication de dessin
1) Trame
2) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 (D3/D4)
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté