FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Plaque de base
Modèle 1
avec trame modulaire
Modèle 2
ronde
Forme
B
Matériau du corps de base
GJL300
D1=Filetage
M12
D2=Diamètre extérieur
400
D4=Alésage de fixation
M12
D=Alésage
12
H=Hauteur
50
N1=nombre de trames modulaires
44
NB=Nombre dans le sens transversal
7
NL=Nombre dans le sens longitudinal
7
L2
250
L6
320
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
GJL 300.
Finition
Faces d´appui et de fixation rectifiées.
Nota
Pas de trame 50 ±0,02 mm.
Les plaques de base rondes avec trame modulaire sont utilisées pour la configuration de dispositifs modulaires. Ces plaques de base sont positionnées et fixées directement sur les tables de machine-outils.
Les forages directionnels servent à aligner la plaque de base sur la table de machine-outils.
Veuillez commander séparément les lardons pour la fixation des plaques de base.
Les bouchons de protection pour l'obturation de la trame modulaire doivent être commandés séparément.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Sur demande
autres dimensions.
Indication de dessin
1) Trame
2) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 (D4)
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté