FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Plaque de base
Modèle 1
avec rainure en t
Matériau du corps de base
fonte grise
A=rainure en T
10
B1=Largeur
160
L=Longueur
330
S=Hauteur
50
A1
8
B
16,5
B2
50
C
7
H
21
H1
4
L1
250
L2
100
L3
300
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
Fonte grise EN GJL 250 stabilisée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté