Positioning feet
Les pieds de positionnement sont utilisés pour le support de pièces brutes ou usinées. Ils servent également de supports, de butées et de patins dans la construction de dispositifs et d'outillages. Nos pieds articulés sont également disponibles en pouces.
Qu’est-ce qu’un pied fileté ?
Comment fonctionne un pied fileté ?
Les multiples utilisations des pieds filetés ?
Les pieds filetés norelem
Les différentes versions de pieds filetés
Qu’est-ce qu’un pied fileté ?
Très utilisé dans l’industrie, le pied fileté est un élément normalisé qui permet de garantir un positionnement précis d’une pièce ou d’un élément à usiner.
Étant conçus en respectant des normes et des standards précis, les pieds filetés sont très facilement et rapidement interchangeables. Ainsi, si l’un d’entre eux devait être remplacé, vous pourrez effectuer cette opération très rapidement sans perte de temps.
Les pieds filetés norelem sont normalisés selon différentes normes internationales ou spécifiques :
- DIN – normes nationales allemandes
- ISO – organisation internationale de normalisation
Ces normes permettent de réguler des paramètres tels que la taille, le matériau, les tolérances et d’autres spécificités techniques.
Afin de répondre à tous vos besoins d’usinage, norelem propose une large gamme de pieds filetés de différentes formes et matières.
Comment fonctionne un pied fileté ?
Les pieds filetés sont des pièces qui permettent de positionner, aligner ou encore stabiliser des outils et d’autres composants. Ces pieds filetés, aussi appelés pieds de machines réglables sont souvent utilisés comme butés, supports ou encore comme pièces de pression. Il est recommandé de rectifier les pieds filetés de type A après montage pour parfaire l‘assise.
Ils offrent aussi la possibilité d’égaliser les irrégularités lors d’usinage. Grâce à leur fabrication de haute qualité et à leur polyvalence, les éléments normalisés contribuent à garantir un positionnement précis, une fixation sûre et un alignement optimal des composants.
Les multiples utilisations des pieds filetés
Les pieds filetés sont principalement utilisés dans l’industrie et différents secteurs et applications, notamment dans les techniques de fabrication, dans l’ingénierie mécanique ou encore la mécanique des outils.
Les pieds de positionnement, autre nom d’usage, peuvent s’intégrer dans des butées, des éléments de serrage ou d’appui standard.
Les pieds filetés fournissent un support stable et solide pour garantir la position souhaitée de la pièce à usiner dans le processus d’usinage. Ils peuvent d’ailleurs être utilisés pour positionner plusieurs pièces ou éléments.
Pour maintenir ou soutenir des pièces, les pieds de machine offre une solution fiable afin que certaines surfaces et caractéristiques de pièces soient facilement accessibles.
Les pieds filetés norelem
La gamme de pieds filetés norelem est composé de 7 éléments différents, se différenciant par leurs formes, leur matière, leur surface de réception et d’appui ou encore par la taille du filetage.
Les différentes versions de pieds filetés
Dans son assortiment, norelem propose des pieds filetés DIN 6320 en acier de traitement 1.1172 en deux formes différentes :
- La forme A avec une surface d’appui lisse
- La forme B avec picots carbure.
En termes de pied fileté, norelem propose différentes formes, avec des filetages divers :
- Forme A : Filetage et surface plate
- Forme B : Filetage et surface bombée
- Forme C : Filetage et surface striée
- Forme K : Filetage et surface striée en carbure
- Forme L : Filetage et insert en POM
- Forme D : Taraudage et surface plate
- Forme E : Taraudage et surface bombée
- Forme F : Taraudage et surface striée
Les différents pieds se distinguent aussi par leur matériau en acier de décolletage ou avec un corps en acier de traitement. Certains pieds filetés ont une surface plane, striée ou encore ronde.
Quatre formes sont disponibles concernant les pieds filetés standardisés : la forme A avec une surface plane usinée et traitée, la forme B avec une surface plane traitée et rectifiée, la forme C avec une surface bombée et traitée et la forme D avec une surface à picots et trempée.
norelem propose également des colonnes d’appui :
- La colonne d’appui mâle en acier de traitement avec une taille de filetage allant de M10 à M12. En fonction de vos besoins, les colonnes sont disponibles avec une taille de 50mm jusqu’à 125mm.
- La colonne d’appui femelle en acier de traitement avec les surfaces d’appui traitées et le corps bruni. La colonne d’appui femelle est déclinée sous 4 formes
- Forme A : Surface plane usinée, traitée
- Forme B : Surface plane traitée et rectifiée
- Forme C : Surface bombée, traitée
- Forme D : Surface à picots, trempée
Les pieds de position en acier avec une finition brunie norelem sont proposés avec un diamètre d’appui allant de 16mm à 36mm.
Les pieds à rotule ont une embase en acier de décolletage et une rotule en acier de décolletage bruni. Le filetage est disponible de taille M05 à M20. Le diamètre des pieds articulés varie de 13 mm à 32 mm.
L’assortiment de norelem
norelem propose une vaste gamme d'éléments de positionnement, notamment des pieds de positionnement, des pieds articulés et des pieds filetés, et bien plus encore. Vous pouvez ainsi choisir exactement les éléments qui répondent à vos exigences spécifiques. Le respect de la norme internationale DIN permet de souligner la qualité et la conformité des pièces aux normes mondiales. Découvrez l’assortiment des pieds filetés.
Notre équipe expérimentée est toujours disponible pour répondre à vos questions et vous aider à choisir le pied fileté approprié pour votre application personnelle. Contactez-nous dès aujourd’hui.
norelem est votre partenaire fiable pour vos composants standard destinés à la construction et à l’ingénierie mécanique.