Vérin acier de traitement 02170-04
- Support de points de serrage supplémentaires
- Empêche les vibrations et les flexions
- Réglable en hauteur
- Positionnement libre
- Filet trapézoïdal autobloquant
Unité de vente
€105.89
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vérin
Matériau
du corps de base
acier de traitement
D=diamètre
65
D1
70
D2
Tr 40X7
D3
43
D4
6
D5
6
F
max. kN
100
H
100
H1
140
H2
58
S
25
S1
2,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Acier de traitement.
Finition
Peinture, filet trapézoïdal autobloquant, vis à frein intégré.
Nota
Le modèle 02170-01 n’est pas muni de trou de centrage Ø 12.
Indication de dessin
1) Trou de centrage pour 02210
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.