Matière
Acier de traitement.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier de traitement.
Nota
Les chaînes à rouleaux en acier pour kits de tendeurs de chaîne peuvent être utilisées avec les kits de tendeurs de chaîne (04211) pour serrer des pièces rondes, sans forme ou de grande à très grande taille. Les chaînes à rouleaux peuvent être raccourcies et associées à d'autres chaînes à rouleaux en fonction des besoins.
Contenu de la livraison
1x chaîne à rouleaux.
Accessoire
Tendeurs en acier pour kits de tendeurs de chaîne, 04211-06.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.